Prosimo, upoštevajte: Na voljo je novejši izdelek

Tukaj je več izdelkov iz iste kategorije: Ventili in ventilski otoki

Če potrebujete pomoč, se obrnite na družbo Festo.

Pnevmatični ventil J-5-1/4-B-EX

536044

GTIN 4052568170738

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
5/2, bistabilen
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
1600 l/min
Pnevmatični priključek 1
G1/4
Način upravljanja
pnevmatično