Filter iz aktivnega oglja MS4-LFX-1/8-U

536709

GTIN 4052568171810

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
G1/8
Največji normalni pretok za razred čistosti zraka
360 l/min
Temperatura okolice
-10 °C - 60 °C
Delovni tlak
0 bar - 14 bar
Konstruktivna zgradba
Filter iz aktivnega oglja