Najfinejši filter MS4-LFM-1/4-ARM-DA
536822
GTIN 4052568171988
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
G1/4
Delovni tlak
0 bar - 14 bar
Temperatura okolice
-10 °C - 60 °C
Finost filtra
0.01 µm