Fini filter MS6-LFM-1/4-BRM-DA
536833
GTIN 4052568171995
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
G1/4
Delovni tlak
0 bar - 20 bar
Temperatura okolice
-10 °C - 60 °C
Finost filtra
1 µm