Fini filter MS6-LFM-1/2-BRV-DA

536841

GTIN 4052568172015

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
G1/2
Delovni tlak
2 bar - 12 bar
Temperatura okolice
-10 °C - 60 °C
Finost filtra
1 µm