Najfinejši filter MS6-LFM-3/8-ARM-DA

536870

GTIN 4052568172046

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
G3/8
Delovni tlak
0 bar - 20 bar
Temperatura okolice
-10 °C - 60 °C
Finost filtra
0.01 µm