Filter regulator MS12-LFR-G-D7-EUV-LD-AS

537149

GTIN 4052568172244

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
interno
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
12000 l/min - 17000 l/min
Območje regulacije tlaka
0.5 bar - 12 bar
Finost filtra
40 µm