Filter regulator MS12-LFR-G-D7-CUV-LD-AS

537150

GTIN 4052568172251

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
interno
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
11000 l/min - 14000 l/min
Območje regulacije tlaka
0.5 bar - 12 bar
Finost filtra
5 µm