Filter MS12-LF-G-EUV
537151
GTIN 4052568172268
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
interno
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
12500 l/min - 16000 l/min
Temperatura okolice
5 °C - 60 °C
Delovni tlak
2 bar - 12 bar
Finost filtra
40 µm