Naoljevalnik MS12-LOE-G-U

537156

GTIN 4052568172312

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
interno
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
20000 l/min - 22000 l/min
Delovni tlak
1 bar - 16 bar
Najmanjši pretok za delovanje naoljevalnika
400 l/min