Magnetni ventil VSVA-B-P53E-ZD-A1-1T1L

539161

GTIN 4052568005689

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
5/3 odzračeno
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
1000 l/min
Pnevmatični priključek 1
priključna plošča z velikostjo 26 mm v skladu z ISO 15407-2
Način upravljanja
električno