Precizijski dušilni ventil GRPO-70-1/8-AL

542024

GTIN 4052568179854

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
Dušilna funkcija
Normalni nazivni pretok v smeri dušilke
40.7 l/min
Pnevmatični priključek 1
G1/8
Delovni tlak
0 bar - 8 bar
Element za nastavljanje
vrtljivi gumb s številčnico