Precizijski dušilni ventil GRPO-160-1/8-AL
542025
GTIN 4052568179861
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
Dušilna funkcija
Normalni nazivni pretok v smeri dušilke
75.8 l/min
Pnevmatični priključek 1
G1/8
Delovni tlak
0 bar - 8 bar
Element za nastavljanje
vrtljivi gumb s številčnico