Proporcionalni regulator tlaka VPPM-6L-L-1-G18-0L2H-A4N-S1
542230
GTIN 4052568180034
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
3-potni proporcionalni regulator tlaka
Pnevmatični priključek 1
G1/8
Območje regulacije tlaka
0.02 bar - 2 bar
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
380 l/min