Proporcionalni regulator tlaka VPPM-6F-L-1-F-0L10H-V1N-S1

542241

GTIN 4052568180140

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
3-potni proporcionalni regulator tlaka
Pnevmatični priključek 1
Priključna plošča
Območje regulacije tlaka
0.1 bar - 10 bar
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
1400 l/min