Proporcionalni regulator tlaka VPPM-6F-L-1-F-0L2H-A4N-S1

542242

GTIN 4052568180157

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
3-potni proporcionalni regulator tlaka
Pnevmatični priključek 1
Priključna plošča
Območje regulacije tlaka
0.02 bar - 2 bar
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
380 l/min