Kombinacija enot za pripravo zraka MSB6-1/2:C3J3-WP

542280

GTIN 4052568180331

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
G1/2
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
4800 l/min
Območje regulacije tlaka
0.5 bar - 12 bar
Finost filtra
5 µm