Kombinacija enot za pripravo zraka MSB6-1/2:C3J3D1A1F3-WP
542281
GTIN 4052568180348
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
G1/2
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
3000 l/min
Območje regulacije tlaka
4 bar - 12 bar
Finost filtra
5 µm