Kombinacija enot za pripravo zraka MSB4-1/4:C3J1F3-WP

542294

GTIN 4052568180386

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
G1/4
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
1300 l/min
Območje regulacije tlaka
0.5 bar - 12 bar
Finost filtra
40 µm