Kombinacija enot za pripravo zraka MSB4-1/4:C3J1F3M1-WP

542295

GTIN 4052568180393

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
G1/4
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
950 l/min
Območje regulacije tlaka
1 bar - 12 bar
Finost filtra
40 µm