Kombinacija enot za pripravo zraka MSB4-1/4:C3J3-WP
542304
GTIN 4052568180447
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
G1/4
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
950 l/min
Območje regulacije tlaka
0.5 bar - 12 bar
Finost filtra
5 µm