Kombinacija enot za pripravo zraka MSB4-1/4:C3J4-WP
542310
GTIN 4052568180454
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
G1/4
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
950 l/min
Območje regulacije tlaka
0.5 bar - 12 bar
Finost filtra
5 µm