Vklopni ventil MS4-EE-1/4-10V24
542578
GTIN 4052568180607
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
G1/4
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
2000 l/min
Delovni tlak
4 bar - 10 bar
Način upravljanja
električno