Vklopni ventil MS4-EE-1/8-10V24-S
542600
GTIN 4052568180690
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
G1/8
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
1000 l/min
Delovni tlak
4 bar - 10 bar
Način upravljanja
električno