Vklopni ventil MS6-EE-3/8-10V24-S
542606
GTIN 4052568180720
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
G3/8
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
5500 l/min
Delovni tlak
4 bar - 10 bar
Način upravljanja
električno