Membranski sušilnik zraka MS4-LDM1-1/4-P10
543632
GTIN 4052568182090
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
G1/4
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
100 l/min
Delovni tlak
3 bar - 12.5 bar
Temperatura okolice
2 °C - 50 °C
Znižanje točke rosišča stisnjenega zraka
20 K