Membranski sušilnik zraka MS6-LDM1-1/2-P20
543644
GTIN 4052568182120
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
G1/2
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
200 l/min
Delovni tlak
3 bar - 12.5 bar
Temperatura okolice
2 °C - 50 °C
Znižanje točke rosišča stisnjenega zraka
20 K