Membranski sušilnik zraka LDM1-1/2-D-MAXI-600
543668
GTIN 4052568182182
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
G1/2
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
600 l/min
Delovni tlak
3 bar - 12.5 bar
Znižanje točke rosišča stisnjenega zraka
20 K