Drsnik Mini DGSL-4-30-PA
543912
GTIN 4052568182571
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Premer bata
6 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
17 N
Hod
30 mm
Blaženje
elastični blažilni obroči/elastične blažilne plošče na obeh straneh
Zaznavanje položaja
za mejno stikalo