Drsnik Mini DGSL-6-10-P1A
543921
GTIN 4052568182663
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Premer bata
8 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
30 N
Hod
10 mm
Blaženje
elastični blažilni obroči/elastične blažilne plošče na obeh straneh s fiksnim omejevalnikom
Zaznavanje položaja
za mejno stikalo