Drsnik Mini DGSL-8-50-P1A
543936
GTIN 4052568182816
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Premer bata
10 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
47 N
Hod
50 mm
Blaženje
elastični blažilni obroči/elastične blažilne plošče na obeh straneh s fiksnim omejevalnikom
Zaznavanje položaja
za mejno stikalo