Drsnik Mini DGSL-10-100-P1A
543955
GTIN 4052568182991
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Premer bata
12 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
68 N
Hod
100 mm
Blaženje
elastični blažilni obroči/elastične blažilne plošče na obeh straneh s fiksnim omejevalnikom
Zaznavanje položaja
za mejno stikalo