Drsnik Mini DGSL-10-100-Y3A
543960
GTIN 4052568183042
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Premer bata
12 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
68 N
Hod
100 mm
Blaženje
progresiven blažilnik na obeh straneh
Zaznavanje položaja
za mejno stikalo