Drsnik Mini DGSL-12-150-Y3A
543982
GTIN 4052568183257
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Premer bata
16 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
121 N
Hod
150 mm
Blaženje
progresiven blažilnik na obeh straneh
Zaznavanje položaja
za mejno stikalo