Drsnik Mini DGSL-16-150-Y3A
544004
GTIN 4052568183479
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Premer bata
20 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
188 N
Hod
150 mm
Blaženje
progresiven blažilnik na obeh straneh
Zaznavanje položaja
za mejno stikalo