Drsnik Mini DGSL-20-150-P1A
544021
GTIN 4052568183646
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Premer bata
25 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
295 N
Hod
150 mm
Blaženje
elastični blažilni obroči/elastične blažilne plošče na obeh straneh s fiksnim omejevalnikom
Zaznavanje položaja
za mejno stikalo