Drsnik Mini DGSL-20-80-Y3A
544026
GTIN 4052568183691
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Premer bata
25 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
295 N
Hod
80 mm
Blaženje
progresiven blažilnik na obeh straneh
Zaznavanje položaja
za mejno stikalo