Drsnik Mini DGSL-25-40-Y3A
544049
GTIN 4052568183929
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Premer bata
32 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
483 N
Hod
40 mm
Blaženje
progresiven blažilnik na obeh straneh
Zaznavanje položaja
za mejno stikalo