Informacije o življenjskem ciklu izdelka

Product is planned to be discontinued. Do not use for new designs.

02/2025 - Izdelek je ukinjen. Ne uporabljajte za nove zasnove. Uporabite sodoben alternativni izdelek.

12/2026 - Product is discontinued. Products for replacement may be available while stocks permit.

12/2028 - Product is discontinued.

Prosimo, upoštevajte: Na voljo je novejši izdelek

Tukaj je več izdelkov iz iste kategorije: Signalni pretvornik

Če potrebujete pomoč, se obrnite na družbo Festo.

Signalni pretvornik SVE4-US-R-HM8-2P-M8

544217

GTIN 4052568183998

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Območje signala
0–10 V +/-0,3 V
Preklopni izhod
2 x PNP
Preklopna funkcija
Prosto programirljivo