Magnetni ventil VZWM-L-M22C-G38-F4

546147

GTIN 4052568184414

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Konstruktivna zgradba
Membranski ventil - servokrmiljeno
Ventilska funkcija
2/2 zaprt monostabilen
Priključek armature
G3/8
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
2100 l/min