Magnetni ventil VZWM-L-M22C-G114-F5
546151
GTIN 4052568184452
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Konstruktivna zgradba
Membranski ventil - servokrmiljeno
Ventilska funkcija
2/2 zaprt monostabilen
Priključek armature
G1 1/4
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
24000 l/min