Magnetni ventil VZWM-L-M22C-G2-F5
546153
GTIN 4052568184476
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Konstruktivna zgradba
Membranski ventil - servokrmiljeno
Ventilska funkcija
2/2 zaprt monostabilen
Priključek armature
G2
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
31000 l/min