Magnetni ventil VZWM-L-M22C-G38-F5-R1
546163
GTIN 4052568184490
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Konstruktivna zgradba
Membranski ventil - servokrmiljeno
Ventilska funkcija
2/2 zaprt monostabilen
Priključek armature
G3/8
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
2100 l/min