Magnetni ventil VZWM-L-M22C-G12-F5-R1
546164
GTIN 4052568184506
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Konstruktivna zgradba
Membranski ventil - servokrmiljeno
Ventilska funkcija
2/2 zaprt monostabilen
Priključek armature
G1/2
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
2400 l/min