Magnetni ventil VZWM-L-M22C-G34-F5-R1

546165

GTIN 4052568184513

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Konstruktivna zgradba
Membranski ventil - servokrmiljeno
Ventilska funkcija
2/2 zaprt monostabilen
Priključek armature
G3/4
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
10000 l/min