Magnetni ventil VZWM-L-M22C-G1-F5-R1

546166

GTIN 4052568184520

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Konstruktivna zgradba
Membranski ventil - servokrmiljeno
Ventilska funkcija
2/2 zaprt monostabilen
Priključek armature
G1
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
11700 l/min