Osnovni ventil VSVA-B-P53E-A2-P1
546746
GTIN 4052568185084
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
5/3 odzračeno
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
450 l/min
Pnevmatični priključek 1
priključna plošča z velikostjo 18 mm v skladu z ISO 15407-1
Način upravljanja
električno