Magnetni ventil VSVA-B-P53E-ZH-A2-1R5L

546782

GTIN 4052568185299

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
5/3 odzračeno
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
450 l/min
Pnevmatični delovni priključek
priključna plošča z velikostjo 18 mm v skladu z ISO 15407-1 - Priključna plošča z velikostjo 02 v skladu z VDMA 24563
Način upravljanja
električno