Prosimo, upoštevajte: Na voljo je novejši izdelek

Tukaj je več izdelkov iz iste kategorije: Mejno stikalo, T-utor

Če potrebujete pomoč, se obrnite na družbo Festo.

Mejno stikalo SME-8M-DO-24V-K-7,5-OE

546799

GTIN 4052568092528

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Električni priključek 1, priključna tehnika
odprt konec
Območje delovne napetosti DC
5 V - 30 V
Funkcija preklopnega elementa
Izklopni kontakt
Preklopni izhod
z bipolarnimi kontakti