Magnetni ventil VSVA-B-T32U-AZH-A2-5C1
547151
GTIN 4052568186678
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
2x3/2 odprt monostabilen
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
400 l/min
Pnevmatični priključek 1
priključna plošča z velikostjo 18 mm v skladu z ISO 15407-1
Način upravljanja
električno